Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0696 - Clavette parallèle DIN 6885 A
Nomenclature
K0696.12X50
BESTKIPP
Référence
K0696.12X50
AUSF
Modèle
Acier
B
Largeur
12 mm
H
Hauteur
8 mm
L
Longueur
50 mm
GEW
Poids environ
0.0348 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73182400
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245025930
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.